CubeMars推出的RI-PH系列无框内转子电机,作为一款无刷直流电机,是工业自动化和机器人技术领域的理想选择,这款电机特别设计用于满足高性能的应用需求,如外骨骼、足式机器人、机械臂以及工业协作机械臂等。这款产品以其出众的电气性能,轻巧的重量和紧凑的体积脱颖而出,电磁部分经过精心设计,扭矩及功率密度提升25%,铁芯轭部减薄设计缩小整体体积,以适应各种紧凑空间的安装需求;
此外,这款无框内转子电机在精度控制和扭矩输出方面表现卓越,能够在保持高效率的同时提供稳定的动力输出,且集成霍尔及温感,在使用过程中能精准控制,大大提高了操作的灵活性;
作为行业领先品牌,CubeMars一直致力于创新和质量的不懈追求。我们的工厂采用先进的制造技术和严格的质量控制流程,确保每一款产品都能满足客户的高标准要求。
轻巧紧凑 便于安装
在不影响磁密的前提下铁芯轭部减薄设计,相较老款RI系列产品,轭部最多减薄设计30%以上
以适应各种主流嵌入式设备和协作机器人紧凑安装需求
高温耐受 持续高效
采用灌封工艺,卓越提升散热性能。在不超过85°C的条件下性能出色
同时在高达150°C的绕组温度下依然能够连续保持性能表现
扭矩/N·m
温度/°C
设计精良 动力提升
电磁部分设计精良,扭矩及功率密度提升25%
输出稳定 高效持久
在多个扭矩范围内保持高效稳定的动力输出
智能集成 灵活控制
集成霍尔传感器和温度传感器,实现使用过程中角度及温度的精准控制
提高客户实际使用的灵活性,保证电机的良好运行